Philips CoreLine Wall-mounted, 16.5 W, D390 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC
WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH
Tuotteen kuvaus
D390 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI-liitäntä, DC-käyttöön, turvavalaistukseen (integroitu), 1200 lm, 16.5 W, 72 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin, Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio, Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus