Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 Warm white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Kapea valokeila, Valkoinen

4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light panel, L1478 mm, Teräs, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Kapea valokeila, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910629121626
Täysi tilauskoodi: 403073266165799

Lataukset