Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1530 mm, 7500 lm, 4000 K, DALI, Kapea valokeila, Clear, Valkoinen, IP40
4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH
Tuotteen kuvaus
Trunking light panel, L1530 mm, Alumiini, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Kapea valokeila, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP40 | Johtosuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö