Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 30º, Clear, Hopea, IP40

4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800

Tuotteen kuvaus

Trunking light panel, L1800 mm, Alumiini, Hopea, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 30º, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP40 | Johtosuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910629147226
Täysi tilauskoodi: 403073266683699

Lataukset