Philips LuxSpace, surface mounted, 30 W, D250 mm, 4400 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, Valkoinen, IP20
DN570C LED40S/840 PSU-E C WH
Tuotteen kuvaus
D250 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 4400 lm, 30 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Korkeakiiltoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin