Philips LuxSpace, surface mounted, 20 W, D250 mm, 2600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Korkeakiiltoinen heijastin, VLC, Valkoinen, IP20
DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH
Tuotteen kuvaus
D250 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), DALI-ohjattava Interact System Ready, koodattu valo, ulkoinen, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Korkeakiiltoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin