Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, Valkoinen, IP20

DN570C LED20S/830 PSU-E C WH

Tuotteen kuvaus

D250 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Korkeakiiltoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505100959
Täysi tilauskoodi: 871869997088800

Lataukset