Philips Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Keilakulma 60°, Musta, IP20/54

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Tuotteen kuvaus

D200 mm, Muovi, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Keilakulma 60°, Matte, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 929003165532
Täysi tilauskoodi: 871951435402900

Lataukset