Philips Ledinaire Recessed Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Keilakulma 60°, Musta, IP20/54
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU
Tuotteen kuvaus
D150 mm, Metalli-muovi, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Keilakulma 60°, Matte, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö