Philips MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

Pienimmät käyttökustannukset ja korkein valotuotto!

Tuotteet

Tuote Vertaa
42,0
3 000
4000
-
GX24q-4

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTER PL-T Xtra on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. MASTER PL-T Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-T -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Edut

  • Tavallista pidempi polttoikä

  • Pidempi polttoikä ja vähäisempi varhaiskuolleisuus merkitsevät pienempiä ylläpitokustannuksia, vähemmän häiriöitä muulle toiminnalle sekä auttavat siirtymistä yksittäisvaihdoista ryhmävaihtoon

Ominaisuudet

  • 4-nastainen kanta

  • Hyödyntää Philipsin siltatekniikkaa

Käyttökohteet

  • Yleis- ja kohdevalaistus ammattimaisissa sovelluksissa
  • Upotettavat tai pinta-asennettavat alasvalot, seinävalaisimet
  • Erityisesti kohteisiin, joissa ylläpitokustannukset ovat suuret (korkeahkot tilat, hankalat asennuskohteet): tavaratalot, supermarketit, varastot, tuotantotilat ja julkiset tilat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin

  • Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta

Lataukset