Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV927983386514 | 58,9 | 5 000 | 6500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Erittäin pitkäikäinen MASTER TL-D Xtreme -lamppu. Erittäin alhaiset kustannukset käyttöiän ajan. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi, sekä kohteisiin, jossa polttoajat ovat pitkiä, kuten tunnelit, öljynporauslautat ja tuotantolinjat.
Edut
Jopa 10 vuoden käyttöiän ansiosta alhaisemmat ylläpitokustannukset sekä pienemmät jäte- ja hävityskustannukset käyttöiän lopussa
Vähemmän käyttöiän alussa esiintyviä vikoja
Ominaisuudet
Erittäin pitkä käyttöikä, jopa 10 vuotta
Pitkäikäinen lamppu, jolla on alhainen elohopeapitoisuus
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-sytyttimiä (18 W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.