Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
927903004007 | 18 | - | - | - | 2G11 | ||
927903404007 | 36 | - | - | - | 2G11 | ||
927908704007 | 55 | - | - | - | 2G11 | ||
927909004007 | 67 | - | - | - | 2G11 | ||
927909804007 | 90 | - | - | - | 2G11 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
TUV PL-L -lamput ovat pienikokoisia UV-C-lamppuja, joiden tuottaman valon aallonpituuden huippu on 253,7 nm. Pienen koon ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV PL-L -lamppujen UV-valon tuotto pysyy lähes vakiona niiden koko käyttöiän ajan. Yksikantaisen lampun vaihtaminen on myös helppoa.
Edut
Kontrolloitu UV-C-säteily lampun koko käyttöiän ajan
Suuri valaistustehokkuus
Ominaisuudet
Lyhytaaltoinen UV-C-säteily, jonka säteilyhuippu on 253,7 nm.
Sisäpuolen suojapinnoite varmistaa lähes muuttumattoman UV-säteilyn määrän lampun käyttöiän aikana.
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.