Philips TUV XPT amalgaami

TUV Amalgam XPT – huipputehoa kaikissa lämpötiloissa

Tuotteet

Tuote Vertaa
130
-
-
-
G10.2q

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philipsin TUV Amalgam XPT -järjestelmä koostuu elektronisesta liitäntälaitteesta ja yhdestä holkkiin asennetusta TUV Amalgam XPT -lampusta. Sähköominaisuudet on suunniteltu lampun mukaan, jotta Philipsin TUV Amalgam XPT -järjestelmä toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Ennen kuin lamppujärjestelmä tuodaan markkinoille, sen luotettavuus ja pitkä käyttöikä varmistetaan perusteellisin testein.

Edut

  • Desinfiointiteho varmistettu lampun hyötykäyttöiän ajaksi

  • Erittäin luotettava liitäntälaite – vuotuinen vikamäärä alle 1 %

Ominaisuudet

  • Desinfiointi lyhytaaltoisella UV-C-säteilyllä, jonka säteilyhuippu 253,7 nm

  • Erikoisamalgaami takaa optimaalisen tehon laajalla lämpötila-alueella

Käyttökohteet

  • Kunnallisen juomaveden käsittelylaitteisto
  • Prosessivesien käsittelylaitteisto
  • Uima-allasyksiköt

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

  • VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.

Lataukset