Philips TUV T8
TUV T8 – Pitkäikäinen lamppu, joka helpottaa huollon suunnittelua ammattitason kohteissa
Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV T8 F17 1SL/25927941904020 | 16,7 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 15W SLV/25928039004005 | 15,5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 25W 1SL/25928039404005 | 25 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 30W 1SL/25-Latest928039504005 | 30 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 36W SLV/6928048604003 | 36 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 75W HO 1SL/6928049404003 | 75 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 55W HO 1SL/6928049504003 | 54 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
TUV T8 -lamput ovat kaksikantaisia UV-C-desinfioivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. TUV T8 -lamput tuottavat tasaista UV-säteilyä niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfioinnin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lisäksi niilla on taatusti pitkä käyttöikä, joten huollon voi suunnitella etukäteen.
Edut
Kontrolloitu UV-C-säteily lampun koko käyttöiän ajan
Hyvä järjestelmän tehokkuus, koska puhdistusjärjestelmää ei tarvitse ylisuunnitella desinfiointitehon ylläpitämiseksi
Ominaisuudet
Desinfiointi lyhytaaltoisella UV-C-säteilyllä, jonka säteilyhuippu on 253,7 nm
Suojaava sisäpinnoite tuottaa lähes tasaisen UV-säteilyn lampun koko käyttöiäksi.
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.