Philips CorePro LEDbulb

Erinomaisen hinta-laatusuhteen ledilamput

Tuotteet

Tuote Vertaa
8
806
2700
B22
11
1 055
2700
B22
13
1 521
2700
B22
8
806
2700
E27
8
806
4000
E27
8
806
4000
E27
8
806
6500
E27
10
1 055
2700
E27

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CorePro LED ‑lamppu soveltuu mainiosti perustason valaisutarpeisiin. Se valaisee kauniisti ja toimii luotettavasti, kuten LED-lamppujen pitääkin. CorePro LED ‑lamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on E27- tai B22-kanta, eli ne on suunniteltu korvaamaan halogeeni- tai hehkulamput. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat huoltokulut 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta.

Edut

  • Erinomainen valinta himmeäpintaisten hehkulamppujen korvaajaksi

  • Energiansäästö jopa 80 %

Ominaisuudet

  • Helppo jälkiasentaa nykyisiin valaisimiin

  • Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet

  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Asuinalueet
  • Käytävät, kulkuväylät

Lataukset