Philips LED, Muut, Verkkovirta, 300 mm, 2.2 W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 tuntia
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Tuotteen kuvaus
LED, Muut, Verkkovirta, 300 mm, 2.2 W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 113 lm/W, EEL E, S14s, Muovi, 300 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1