Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient kierrätysmuovista

Huipputehokas ja ympäristöystävällinen LED-valoputki

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Sähkön hinnan noustessa ja EU:n kannustimien myötä monet yritykset haluavat vastuullisempia valaistusratkaisuja. Uusi Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 on todellinen läpimurto ympäristöystävällisessä valaistuksessa. Sillä voidaan korvata perinteiset loisteputket tai vanhemmat LED-putket suoraan ja säästää näin merkittävästi energiaa sekä pidentää käyttöikää.

Edut

  • Jopa 44 prosenttia energiatehokkaampi kuin tavallinen LED-valoputki

  • Toimintavarma ratkaisu ja pitkä käyttöikä, jopa 100 000 tuntia

Ominaisuudet

  • Huipputehokkailla UltraEfficient-valoputkilla on A-luokan energiamerkintä

  • Valmistuksessa käytetty 40 % kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia

Käyttökohteet

  • Teollisuus- ja varastotilat
  • Toimistot, oppilaitokset ja myymälät

Lataukset