Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Tilauskoodi: 929001391502
Täysi tilauskoodi: 871869674339300

Lataukset