Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 151 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Tilauskoodi: 929001391102
Täysi tilauskoodi: 871869674331700

Lataukset