Tuotteet
Tuote | Vertaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8929001298402 | 12 | 1 575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8929001298502 | 12 | 1 575 | 6500 | G13 ROT | ||
8 | 1 000 | 3000 | G13 ROT | |||
8 | 1 050 | 4000 | G13 ROT | |||
8 | 1 050 | 6500 | G13 ROT | |||
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8929001375602 | 16 | 2 300 | 3000 | G13 ROT | ||
12,5 | 2 000 | 3000 | G13 ROT | |||
12,5 | 2 100 | 4000 | G13 ROT |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Philips MASTER LEDtube -lampuilla voidaan korvata perinteiset loisteputket helposti. LED-valoputket ovat erinomainen valinta, kun tarvitaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja ympäristöystävällisemmillä lampuilla. Valoputkilla on alhainen energiankulutus ja pitkä käyttöikä.
Edut
Tehokas ja laadukas ratkaisu lukuisiin eri käyttökohteisiin
Energiatehokas, pitkä käyttöikä
Ominaisuudet
T8-valoputki, yhteensopiva magneettiselle kuristimelle ja suoralle verkkovirralle
Yli 50 prosentin energiansäästö verrattuna loisteputkiin, valotehokkuus jopa 185 lm/W
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
HUOMAA: Valaistusratkaisun yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat ratkaisun kokoonpanosta.