Philips Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput
Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna
Tuotteet
Tuote | Vertaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G929002983202 | - | - | 1800 | E14 | ||
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G929002983302 | - | - | 1800 | E14 | ||
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G929002983402 | - | - | 1800 | E27 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Uusi Deco-valikoima (kynttilät ja lamput) muuntaa kotisi täydellisellä (lämpimän) valkoisen valon ja pienen valaistuskokemuksen sekoituksella. Erinomaisen käyttöikänsä, jopa 90 % energiansäästön, värinättömyyden ja välittömän täyden kirkkauden ansiosta nautit myös pehmeästä ja tasaisesti jakautuvasta valosta, joka trendikkäästi ja tyylikkäästi tuo harmoniaa tiloihisi.
Edut
Noin 90 %:n energiansäästö
Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
Ominaisuudet
Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
Erinomainen värintoistoindeksi (CRI on yli 80) takaa eloisat värit