Tuotteet
Tuote | Vertaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4929002981855 | 4,8 | 355 | 2200 2500 2700 | GU10 |
1 kohde
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Tietyt tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkua. Philipsin SceneSwitch LEDspot -lampuissa on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa spottivalossa. Et tarvitse himmennintä! Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi. Paina vain katkaisinta. Voi käyttää nykyisellä katkaisijalla! Uusia asennuksia ei tarvita.
Edut
Luo oma valaistuksesi yhdellä lampulla käyttämällä jo olemassa olevaa katkaisijaa
Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita
Ominaisuudet
Yksi lamppu, useita valaistusasetuksia
Kytke ja käytä -ratkaisu