Philips MasterConnect LEDspot GU10

Ota ensiaskel verkkopohjaiseen valaistusjärjestelmäämme

Tuotteet

Tuote Vertaa
4,7
345
2700
GU10
4,7
345
3000
GU10
4,7
345
4000
GU10

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Esittelyssä MasterConnect -LED-lamput – älykkäät jälkiasennettavat LED-lamput ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect -LED-lamppujen toiminta määritetään havainnollisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langaton ja automatisoitu valonohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valojen kauko-ohjauksesta tai tietokoneella käytettävästi hallintanäytöstä, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusratkaisut nykyaikaan.

Edut

  • Helppo asentaa ja määrittää

  • Kehittynyt energiansäästö ja erittäin hyvä käyttömukavuus valaistuksen ohjausjärjestelmän ansiosta

Ominaisuudet

  • Täydellinen valinta verkkojännitteen GU10-halogeenilamppujen jälkiasennukseen

  • Tuotteella jopa 25 000 tunnin käyttöikä

Käyttökohteet

  • Hotellit ja ravintolat
  • Vähittäismyymälät
  • Toimistot

Lataukset