Philips MASTER VALUE LEDspot PAR

Ihanteellinen ratkaisu kohdevalaistukseen

Tuotteet

Tuote Vertaa
13
1 000
2700
E27
9,5
740
2700
E27
9,5
760
3000
E27
9,5
820
4000
E27
6
500
2700
E27
6
515
3000
E27
6
540
4000
E27
6
500
2700
E27

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Uuden sukupolven PAR-lamput on suunniteltu kestämään. Ne tuottavat lämpimänvalkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia hotellien ja ravintoloiden yleis- ja kohdevalaistukseen. Nämä himmennettävät ratkaisut sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Energiaa säästyy vieläkin enemmän kuin käytettäessä tavanomaisia LED-lamppuja.

Edut

  • Jopa 80 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna

  • Entistä alhaisemmat ylläpitokustannukset

Ominaisuudet

  • Himmennettäviä versioita

  • UV- ja infrapunavapaa valo säästää lämpöherkkiä kohteita

Käyttökohteet

  • Hotellit ja ravintolat: hotellihuoneet, käytävät, aulat, vastaanottoalueet, ravintolat, baarit, kahvilat
  • Koti: olohuoneet, makuuhuoneet, käytävät
  • Vähittäismyymälät: näyttelyt, vitriinit, myymälätilat, sovituskopit

Lataukset