Philips MASTER LEDspot MV

MASTER Value LEDspot MV -lampulla on optimaalinen hinta-laatusuhde, ja se sopii täydellisesti kohdevalaistukseen

Tuotteet

Tuote Vertaa
3,7
270
3000
GU10
4,9
365
3000
GU10
4,9
380
4000
GU10
3,7
270
2200
2700
GU10
-
-
2200
2700
GU10
-
-
2200
2700
GU10
-
-
2700
GU10
-
-
3000
GU10

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Lämpimän halogeenilampun valon kaltaisen korostevalokeilan tuottava MASTER VALUE soveltuu täydellisesti kohdevalaistukseen. Sen värintöistöindeksi on korkea, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Nämä MV GU10 LED -kohdelamput näyttävät ja tuntuvat tutuilta lasisilta kohdelampuilta, mutta niiden klassista kauneutta täydennetään LED-tekniikan tehokkaalla suorituskyvyllä. Himmennystoiminto saa aikaan halutun tunnelman, ja valaisimet toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Lisäksi MASTER VALUE säästää energiaa enemmän kuin tavalliset LED-kohdelamput.

Edut

  • MASTER VALUE -kohdelamppu säästää jopa 80 % enemmän energiaa halogeenilamppuihin verrattuna

  • Lampun valo jäljittelee parhaiten halogeenikohdelampun valoa ja luo sopivan tunnelman.

Ominaisuudet

  • Himmennettävä tuotevalikoima

  • Yhteensopiva monenlaisten himmentimien kanssa

Käyttökohteet

  • Hotellit ja ravintolat
  • Vähittäismyymälät
  • Kodit ja asuintalot

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C

  • Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää tilaa)

Lataukset