Philips CorePro LEDspot MV
CorePro LEDspot MV – täydellinen lediratkaisu GU10-kohdevalaistukseen, jonka valo muistuttaa lämmintä halogeenia
Tuotteet
Tuote | Vertaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D929001215232 | 4,6 | 355 | 2700 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D929001217532 | 2,7 | 215 | 2700 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D929001217602 | 2,7 | 225 | 3000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D929001217702 | 2,7 | 230 | 4000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D929001217862 | 3,5 | 255 | 2700 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D929001217902 | 3,5 | 265 | 3000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D929001218002 | 3,5 | 275 | 4000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D929001218102 | 4,6 | 370 | 3000 | GU10 |
23 kpl
/ 3
Tuotteita sivulla
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
CorePro LEDspot ‑lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Nämä GU10-LED-kohdelamput sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10 LED-kanta, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot ‑lamput säästävät huomattavasti energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.
Edut
Lämpimän valkoinen valo
Jopa 80 % energiansäästöt perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna
Ominaisuudet
Helppo jälkiasentaa
Käyttöikä 15 000 tuntia