Tuotteet
Tuote | Vertaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D929001904802 | 7 | 621 | 2700 | GU5.3 | ||
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D929001905002 | 7 | 660 | 4000 | GU5.3 | ||
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D929002066402 | 2,3 | 184 | 2700 | GU4 | ||
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D929002494502 | 2,9 | 230 | 2700 | GU5.3 | ||
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D929002494602 | 4,4 | 345 | 2700 | GU5.3 | ||
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT929002494652 | 4,4 | 345 | 2700 | GU5.3 | ||
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D929002494702 | 4,4 | 390 | 4000 | GU5.3 |
7 kpl
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
CorePro LEDspot -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenilampun valoa. Ne sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on MR16- tai GU5.3-kanta, eli ne on suunniteltu jälkiasennettaviksi halogeeni- tai hehkulamppujen tilalle. CorePro LED -kohdelamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.
Edut
Jopa 80 prosentin energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna
Alhaisemmat ylläpitokustannukset
Ominaisuudet
Korvaa helposti perinteiset valonlähteet
Käyttöikä 15 000 tuntia