Tuotteet
Tuote | Vertaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D929001891102 | 2,8 | 210 | 2700 | E14 | ||
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D929001891202 | 4,3 | 320 | 2700 | E14 | ||
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D929001891302 | 3 | 210 | 2700 | E27 | ||
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D929001891402 | 4,5 | 345 | 2700 | E27 | ||
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D929001891502 | 4 | 345 | 2700 | E27 | ||
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D929001891602 | 8 | 670 | 2700 | E27 |
6 kpl
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
CorePro LEDspot heijastimet sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Ne sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10- tai E27-kannat, eli ne on suunniteltu jälkiasennettaviksi halogeeni- tai hehkulamppujen tilalle. CorePro LEDspot -heijastimet säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.
Edut
Lämmin valkoinen valo
Jopa 80 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna
Ominaisuudet
Helppo jälkiasentaa
Käyttöikä 15 000 tuntia