Philips CorePro LEDspot AR111

Edullinen LEDspot-ratkaisu

Tuotteet

Tuote Vertaa
7
550
3000
G53

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CorePro LEDspot AR111 ‑lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Ne sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on G53-kannat, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeenilamput. CorePro LEDspot AR111 ‑lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Edut

  • Lämmin valkoinen valo

  • Jopa 80 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna

Ominaisuudet

  • Korvaa helposti perinteiset valonlähteet

  • Polttoikä 15 000 tuntia

Käyttökohteet

  • Hotellit, ravintolat, baarit, kahvilat, museot, myymälät
  • Aulat, käytävät, portaikot, pesuhuoneet, vastaanottoalueet, näyttelyt, vitriinit

Lataukset