Philips Classic LEDspotMV

Klassinen vintage muotoilu

Tuotteet

Tuote Vertaa
3,5
240
2700
GU10

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Muotokieleltään perinteinen Classic LEDspotMV valaisee lämpimällä halogeenimaisella valkoisella valolla samalla, kun energiakustannuksissa päästään noin 90 % säästöihin. Se sopii useimpiin nykyisiin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, eli se on suunniteltu korvaamaan perinteiset halogeeni-ja hehkulamput. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Edut

  • Pitkä käyttöikä

  • Suuret energiansäästöt

Ominaisuudet

  • Klassinen vintage muotoilu

  • Helppo jälkiasennus

Käyttökohteet

  • Käyttölämpötila -20…+45 ºC
  • Käyttö vain kuivissa sisätiloissa; voidaan käyttää useimmissa avoimissa valaisimissa, joissa on GU10-lampunpidin ja riittävästi tilaa (10 mm vapaata tilaa)
  • Ei ole tarkoitettu turvavalaisimiin eikä poistumisvaloihin

Lataukset