Tuotteet
Tuote | Vertaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D929001243702 | 14 | 1 600 | 3000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D929001243802 | 14 | 1 800 | 4000 | R7s | ||
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830929001353602 | 14 | 2 000 | 3000 | R7s | ||
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830929002016602 | 17,5 | 2 460 | 3000 | R7s | ||
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840929002016702 | 17,5 | 2 460 | 4000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830929002495002 | 7,2 | 810 | 3000 | R7s | ||
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840929002495102 | 7,2 | 850 | 4000 | R7s | ||
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830929003791302 | 7 | 950 | 3000 | R7s |
10 kpl
/ 2
Tuotteita sivulla
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
CorePro R7S -LED-valonlähde vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Lamppu suuntaa valoa joka suuntaa halogeenilampun tavoin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan viihtyisän tunnelman, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.
Edut
Jopa 90 %:n energiansäästö perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna
Alhaisemmat ylläpitokustannukset
Ominaisuudet
Korvaa helposti perinteiset valonlähteet
Toimii 220-240 voltin vaihtovirralla, voidaan jälkiasentaa kaikkiin kaksipäisiin pitimiin.