Philips CorePro LEDcapsule MV

Verkkojännitteellä toimiva suuren valovirran omaava LEDcapsule -lamppu

Tuotteet

Tuote Vertaa
4,8
570
2700
G9
4,8
570
3000
G9
1,9
220
2700
G9
1,9
220
3000
G9
3,7
470
2700
G9
3,7
470
3000
G9
2,7
300
2700
G9
4
480
2700
G9

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Tämä G9-lampunpitimillä varustetuille valaisimille tarkoitettu yksikantainen verkkojännitteellä toimiva ledilamppu on erinomainen vaihtoehto halogeenilampuille. Se sopii erityisen hyvin kohdevalaistukseen myymälöissä, hotelleissa ja ravintoloissa. Lisäksi se sopii pöytälamppuihin ja hylly- ja vitriinivalaistukseen. CorePro LEDcapsule -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä.

Edut

  • Jopa 90 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna

  • Alhaisemmat ylläpitokustannukset

Ominaisuudet

  • Helppo asennus halogeenilamppujen tilalle

  • Käyttöikä 15 000 tuntia

Käyttökohteet

  • Hotellit, museot ja myymälät
  • WC-tilat, vastaanottoalueet, näyttelyt ja vitriinit

Lataukset