Philips CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule LV – sopii niin tehtävä- kuin sisustusvalaistukseenkin

Tuotteet

Tuote Vertaa
1,8
205
2700
GY6.35
1,8
215
3000
GY6.35
4,2
470
2700
GY6.35
1
100
2700
G4
1,7
200
2700
G4
2,4
300
2700
G4
-
-
2700
G4

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CorePro LEDcapsule -lamput ovat ihanteellisia kohde- ja korostusvalaistukseen koteihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne soveltuvat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle.

Edut

  • Jopa 88 % energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna

  • Voidaan käyttää yhdessä useimpien muuntajien kanssa

Ominaisuudet

  • Helppo korvata perinteiset halogeenilamput

  • Käyttöikä 15 000 tuntia

Käyttökohteet

  • Hotellit, ravintolat, kahvilat
  • Aulat, käytävät, portaikot, wc-tilat, vastaanottoalueet, hyllyihin integroitavat valaisimet, vitriinivalaistus

Lataukset