Philips Lineaarinen, eristämätön ja älykäs

Joustavuuden ja liitettävyyden edellä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Eristämättömät Xitanium-liitäntälaitteet ovat älykkäiden lineaaristen sisävalaisinjärjestelmien sydän. Nämä älykkäät ajurit ovat saatavilla Sensor Ready (D4i)- ja MasterConnect-ohjausliitännöissä. Liitäntälaitteissa on matala, jopa 4 % sykkivä lähtövirta korkeilla ja matalilla taajuuksilla sekä matalat valmiustila-arvot.

Edut

  • Lineaariset Xitanium LED SR ‑liitäntälaitteet tuottavat LED-valaistuksen tarvitseman muuntotehon, ja niissä on myös integroidut virtalähteet ja energiamittarit. Näiden avulla saadaan hyödyllistä tietoa laitteiden käytöstä esimerkiksi energiankulutuksen osalta.

  • Ei tarvetta muuntajalle tai tehon muuntamiselle.

Ominaisuudet

  • Viiden vuoden takuu

  • Käyttöikä 100 000 tuntia

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Myymälät
  • Terveydenhuolto
  • Koulut

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Turvallisuusvaroitukset ja asennusohjeet on otettava huomioon suunnittelu-, valmistus- ja asennusprosessissa.

Lataukset