Philips Maxos fusion, trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 68 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Haz de luz ancho, Texturizado, Blanco, VLC, IP20

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 VLC WH XA

Descripción del producto

trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Comunicación de luz visible, 12300 lm, 68 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz de luz ancho, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 7 polos

Código de pedido: 910925867838
Código de pedido completo: 871951414646400

Descargas