Perú - Español

Philips CoreLine resistente al agua, 28.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Mate, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 4000 lm, 28.5 W, 140 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Haz de luz ancho, Mate, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 911401824381
Código de pedido completo: 871016336933499

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Unclassified

Descargas