Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: alto rendimiento, control avanzado

Información de la familia de productos

Descripción

Para las oficinas se busca una iluminación de alto rendimiento que mejore la productividad, la comodidad, el bienestar y la sostenibilidad. Por eso hay tanta demanda de soluciones de "superficie de luz" que ofrezcan una excelente calidad de luz con gran funcionalidad y conectividad. Como Philips SlimBlend Gen2: una familia completa de luminarios delgados diseñados para mejorar el bienestar y la circularidad. Los luminarios SlimBlend Gen2 ofrecen una calidad de iluminación excelente y eficacia de última generación (CRI>90) con características de actualización y capacidad de reparación que prometen una larga duración. También están diseñadas para ser reciclables, lo que las convierte en una opción verdaderamente circular y ecológica. Pero es la luz de alta calidad lo que hace que los luminarios SlimBlend Gen2 destaquen realmente. La Óptica Micro Hexagonal (MXO) especial brinda comodidad sin reflejos y también infunde destellos en la luz homogénea, lo que crea una superficie de luz dinámica que realza los interiores y cumple con todas las normativas de iluminación de oficinas. SlimBlend Gen 2 es una solución minimalista con especificaciones de iluminación superiores combinadas con una conectividad de primera clase mediante Interact Pro, todo ello con un enfoque sostenible de la iluminación de oficinas de alto rendimiento.

Ventajas

  • Luminario LED de alta eficiencia con varias opciones de montaje (empotrada, suspendida, de superficie)

  • Cómodo, sin reflejos, compatible para uso en oficina

Características

  • Su excepcional rendimiento de hasta 140 lm/W promueve la construcción sustentable y cumple con los requisitos para obtener subsidios en eficiencia energética.

  • CRI90 con opción de Blanco Sintonizable

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Centros de salud
  • Educación

Descargas