Perú - Español

Philips Panel Ledinaire gen5

Rendimiento confiable, todos los días.

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

La gama de paneles Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) presenta una selección de luminarias LED populares listas para usar que ofrecen la excelente calidad de Philips a un precio competitivo. Confiables, de bajo consumo y económicas, esta última generación de paneles LED Ledinaire de 600 × 600 mm, 620 × 620 mm, 300 × 1200 mm y 600 × 1200 mm está diseñada para una iluminación difusa y confortable en una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Nuestra gama de paneles Ledinaire también está disponible con accesorios para una fácil instalación en diferentes tipos de techos, justo lo que necesitas.

Ventajas

  • Sin riesgos, desempeño confiable

  • Excelente calidad, fácil de usar

Características

  • 3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 a 50.000 h, L70 a 75.000 h y garantía de 3 años

  • IP20/IP40

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Centros de salud
  • Educación
  • Edificios municipales
  • Tiendas minoristas

Descargas