Perú - Español

Philips Panel LED Essential RC048 G2

Más confiable, más profesional: la solución de LED más asequible para las oficinas

Productos

RC048B LED40S/830 100-277 W62L62 LA
RC048B LED40S/830 100-277 W62L62 LA
911401823182

Información de la familia de productos

Descripción

El panel Essential LED es la solución de LED más económica que proporciona iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo en una larga duración, que crea un entorno de oficina más brillante y más saludable.

Ventajas

  • Diseño delgado y elegante: altura del luminario <4 cm

  • PMMA como material &quot;Light Guide&quot;: fuerte rendimiento antiamarilleamiento durante toda la vida útil

Características

  • 4.000 lm

  • 111 lm/W

Aplicaciones

  • Oficina abierta
  • Sala de reuniones
  • Área de circulación
  • Hospital
  • Biblioteca

Advertencia y seguridad

  • Para uso en interiores únicamente

  • El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Panel LED Essential RC048 G2 es_PE pdf 268.9 kB
Instrucciones de instalación
Essential LED Panel RC048 G2 pdf 1.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-Panel LED Essential RC048 G2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Panel LED Essential RC048 G2
Diversos activos - Software Plugins