Información de la familia de productos
Descripción
Los sistemas de iluminación empotrables CoreLine de Philips cumplen la promesa CoreLine de luminarios innovadores, fáciles de usar y de alta calidad. Se trata de un luminario LED empotrada de alta calidad diseñada para sustituir a los luminarios empotradas existentes con tecnología T8 o T5. Esta familia CoreLine también presenta una nueva e innovadora opción de múltiples emisiones de lúmenes en un solo luminario, denominada MultiLumen. El ahorro instantáneo de energía y una vida útil más larga hacen de esta una solución respetuosa con el medio ambiente y que ahorra costos. Con un conector rápido o la función Wieland, los luminarios empotrables CoreLine RC136B son rápidas y fáciles de instalar. La gama también incluye luminarios Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, que son totalmente compatibles con las puertas de enlace, los sensores y el software Interact.
Ventajas
MultiLumen: una elección de diferentes emisiones de lúmenes en un solo luminario
El nuevo conector ofrece una instalación rápida y sencilla
Características
MultiLumen: diferentes emisiones de lúmenes que van desde 2,800 lúmenes a 4,300 lúmenes en un solo luminario
Conector fácil de usar para una instalación más rápida: conector rápido o conector Wieland
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario
Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará