Philips LuxSpace, montaje sobre superficie

LuxSpace con montaje sobre superficie: alta eficacia, confort visual y un diseño elegante

Productos

Producto Comparar
133
4,400
3000
33
22

Información de la familia de productos

Descripción

Los clientes buscan optimizar todos sus recursos y eso no se refiere únicamente a sus costos de funcionamiento (energía, etc.) sino también a sus recursos humanos. Por tanto, el ahorro energético es una prioridad, pero no debe tener un efecto adverso en el bienestar de los empleados, que necesitan un entorno agradable para ser más productivos, ni en el de los clientes, que quieren disfrutar de su experiencia de compra. LuxSpace ofrece la combinación perfecta de eficiencia, confort lumínico y diseño, sin comprometer las prestaciones lumínicas (reproducción cromática y uniformidad cromática). Ofrece una amplia variedad de opciones para crear el ambiente deseado, sin importar la aplicación.

Ventajas

  • Producto que ofrece confort visual y un diseño elegante

  • Crea una luz suave y natural, lo que asegura el confort visual

Características

  • Cuatro opciones de ópticas: brillo intenso, facetada, mate y blanca

  • Alturas: profunda (hasta UGR 19), baja (hasta UGR 22)

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Tiendas minoristas
  • Hospitales
  • Hoteles
  • Aeropuertos

Descargas