Philips LuxSpace, montaje sobre superficie, 33 W, D250 mm, 4400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflector de alto brillo, VLC, Blanco, IP20

DN570C LED40S/830 DIA-VLC-E C WH

Descripción del producto

D250 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, comunicación por luz visible, apto para exteriores, 4400 lm, 33 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 910505100975
Código de pedido completo: 871869997104500

Descargas