Philips LuxSpace, empotrado, 44 W, D200 mm, 6200 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, Blanco, IP20

DN570B LED60S/840 PSU-E C WH

Descripción del producto

D200 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤2, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 910505100904
Código de pedido completo: 871869997033800

Descargas