Perú - Español

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5254 lm, 4000 K, CRI70, Distribución simétrica 50, Clase de seguridad II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio moldeado a presión, Gris, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 5254 lm, 43 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel estándar de protección contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 912300024266
Código de pedido completo: 871869986503000

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED74 [LED module 7400 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Signify Circle

Descargas