Perú - Español

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 56 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, Distribución simétrica, Clase de seguridad II, IP66, SRG6-6

BDP105 LED70/830 II DW PCC GR 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación reguladora, 4620 lm, 56 W, 83 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribución simétrica, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal, Bloque de conexión con tornillos de 5 polos

Código de pedido: 910925866626
Código de pedido completo: 871951407892500

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Unclassified

Descargas