Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 blanco neutro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Clase de seguridad II, Distribución simétrica 50, Vidrio esmerilado, Negro, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, Conector externo, Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 2 polos, Punta del poste para un diámetro de 60 mm
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Negro, Punta del poste para un diámetro de 60 mm, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 2 polos, Conector externo
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED53 [LED module 5300 lm]
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Tipo de motor de fuente de luz LED
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años