Perú - Español

Philips OptiSpace, Bollard, 12.8 W, H1004 mm, 1390 lm, 3000 K, CRI80, Simétrico, Clase de seguridad II, IP66, MSP

BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO

Descripción del producto

Bollard, H1004 mm, Aluminio moldeado a presión, Negro, Revestimiento con protección de sal marina, Placa de base, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Flujo luminoso constante, 1390 lm, 12.8 W, 109 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Simétrico, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal, Cable de 1,5 m sin enchufe

Código de pedido: 912300060281
Código de pedido completo: 872016904188200

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED16 [LED module 1600 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Especificación
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto