Perú - Español

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s)

16W (36W) G13 Cool daylight Linear tube

Descripción del producto

Ecofit, LEDtube, T8, EM, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929001184608
Código de pedido completo: 871869652503600

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    15,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Vida útil promedio (horas)
    15,000 hora(s)
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas