Philips MASTER, LED, T8, Emergencia/red eléctrica, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hora(s)
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8
Descripción del producto
MASTER, LED, T8, Emergencia/red eléctrica, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G13 ROT, Plástico, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1