Perú - Español

Philips TL-E circular colores estándares

Formato circular, iluminación fluorescente básica

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La lámpara TL circular (diámetro del tubo de 29 mm) permite obtener una distribución de luz omnidireccional. Es apta para uso en una amplia variedad de luminarias con distintos propósitos donde la reproducción de color no es importante.

Ventajas

  • Creá ambientes con luz de día blanca cálida o fría

  • Distribución de luz simétrica y omnidireccional

Características

  • Colores estándares con reproducción de color moderada y diferentes denominaciones de color

Aplicaciones

  • Apta para uso en una amplia variedad de luminarias con distintos propósitos, incluidas muchas luminarias decorativas donde la reproducción de color no es importante

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TL-E circular colores estándares es_PE pdf 353.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-TL-E circular colores estándares
Diversos activos